Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C118L-EZ, Plokštelių skaičius: 108
111H0005
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111H0005
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Aušintuvas |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
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
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | T76.1 |
| H1 sujungimo tipas | „Victaulic“ jungtis |
| H2 sujungimo dydis | T76.1 |
| H2 sujungimo tipas | „Victaulic“ jungtis |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | III |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C118L-EZ-108 |
| Model No. | 118 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | Z |
| Plokštelių skaičius | 108 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Mikroplokštelių šilumokaitis |
| Produkto tipas | MPHE C118L-EZ |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | N1/2 |
| Q1 sujung. tipas | G vidinė srieginė jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | N1/2 |
| Q2 sujung. tipas | G vidinė srieginė jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8 |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1"5/8 |
| Q4 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C118L-EZ |
| Veikimas | Garintuvas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 39.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 39.3 Kilogram |
| Tūris | 96.6 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255061151 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |