Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C118L-EZ, Plokštelių skaičius: 68

111B1863

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisT60.3
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisT60.3
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
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
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-68
Model No.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius68
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C118L-EZ
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1/2K
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8H
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
Tipo pavadinimasC118L-EZ
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris27.259 Kilogram
Grynasis svoris27 Kilogram
Tūris38.756 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424245481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm