Danfoss logo
Pic. R45

Micro Plate heat exchanger, MPHE H118L-C, Number of plates: 156

111B9043

Max. Working Pressure [bar]: 48, Heat pump, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisH5/8A
H3 sujungimo tipasSolder connection
H4 sujungimo dydisH3/4H
H4 sujungimo tipasSolder connection
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaStud
KategorijaIII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-156(78/38+38)
Model no.118
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasCEEACKRAIAUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius156
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasMicro Plate heat exchanger
Produkto tipasMPHE H118L-C
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK2.5
Q1 sujung. tipasVictaulic connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasK2.5
Q2 sujung. tipasVictaulic connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4H
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH118L-C
VeikimasCondenser

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris49 Kilogram
Grynasis svoris48.49 Kilogram
Tūris113.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255035077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm