Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C118-E, Plokštelių skaičius: 92

111B7884

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisH1"5/8H
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisH1"5/8H
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H3 sujungimo dydis7/8"
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1"1/8J
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Model no.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCRNEACKRAIAPEDUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasEM
Plokštelių skaičius92
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C118-E
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8H
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8H
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.02 Kilogram
Grynasis svoris29.87 Kilogram
Tūris113.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162942475
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm