Danfoss logo
Pic. R30

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C118-E, Plokštelių skaičius: 92

021H5977

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118-E-92
Model No.118
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasEM
Plokštelių skaičius92
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C118-E
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas2"1/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonas2"1/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonas2"1/8
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
Tipo pavadinimasC118-E
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris30.5 Kilogram
Grynasis svoris29.9 Kilogram
Tūris120.132 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424263102
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm