Danfoss logo
Pic. R45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE H118L-C, Plokštelių skaičius: 200

021H0611

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationHeat pump
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate5 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger H118L-C-200(I/5)
Model no.118
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius200
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE H118L-C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasR1/2
Q1 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasR1/2
Q2 sujung. tipasR vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonas7/8 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas1 1/8 in
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasH118L-C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris76.6 Kilogram
Grynasis svoris59.93 Kilogram
Tūris160.308 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428633666
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm