Micro Plate heat exchanger, MPHE C117L-EZD-B, Number of plates: 62
111B8559
Max. Working Pressure [bar]: 45, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing
111B8559
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Chiller |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcijos pastaba | With distributor |
| H1 sujungimo dydis | T60.3 |
| H1 sujungimo tipas | Solder connection |
| H2 sujungimo dydis | T60.3 |
| H2 sujungimo tipas | Solder connection |
| H3 sujungimo dydis | Null |
| H3 sujungimo tipas | Null |
| H4 sujungimo dydis | Null |
| H4 sujungimo tipas | Null |
| H5 sujungimo dydis | Null |
| H5 sujungimo tipas | Null |
| H6 sujungimo dydis | Null |
| H6 sujungimo tipas | Null |
| In scope of WEEE | No |
| Įranga | FeetLiftStud |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Copper brazing |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 45.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 653 psi |
| Material Description | Heat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15) |
| Modelio nr. | 117 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Single pack |
| Patvirtinimas | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | ZD-B |
| Plokštelių skaičius | 62 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| Produkto pavadinimas | Micro Plate heat exchanger |
| Produkto tipas | MPHE C117L-EZD-B |
| Produktų grupė | Heat exchangers |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q1 sujung. tipas | Null |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | N1/2K |
| Q2 sujung. tipas | G Internal thread connection |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | 7/8B |
| Q3 sujung. tipas | Solder connection |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1"3/8H |
| Q4 sujung. tipas | Solder connection |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | 7/8B |
| Q5 sujung. tipas | Solder connection |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | H1"3/8H |
| Q6 sujung. tipas | Solder connection |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | C117L-EZD-B |
| Veikimas | Evaporator |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.1 Kilogram |
| Grynasis svoris | 22.89 Kilogram |
| Tūris | 42.444 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162989265 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |