Danfoss logo
Pic. Q45

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C117L-EZD, Plokštelių skaičius: 130

111B2271

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Garintuvas, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNPT1-1/2"
H1 sujungimo tipasNPT išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisNPT1-1/2"
H2 sujungimo tipasNPT išorinė srieginė jungtis
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
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHEX C117L-EZD-130(65/32+32)
Modelio nr.117
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasZ
Plokštelių skaičius130
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C117L-EZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8H
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasH5/8A
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8H
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasC117L-EZD
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasGarintuvas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris41.45 Kilogram
Grynasis svoris41.3 Kilogram
Tūris34.98 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424243111
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm