Danfoss logo
Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C117L-CZD, Plokštelių skaičius: 238-product-details

Mikroplokštelių šilumokaitis, MPHE C117L-CZD, Plokštelių skaičius: 238

111H1275

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Aušintuvas, Veikimas: Kondensatorius, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationAušintuvas
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisK2.5
H1 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H2 sujungimo dydisK2.5
H2 sujungimo tipas„Victaulic“ jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaPėdaIškyšaLift
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-CZD-238(119/59+59)
Model No.117
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasZD
Plokštelių skaičius238
Product line31
Produkto pavadinimasMikroplokštelių šilumokaitis
Produkto tipasMPHE C117L-CZD
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonas7/8B
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonas7/8B
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasH1"1/8J
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
Tipo pavadinimasC117L-CZD
VeikimasKondensatorius

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris83.4 Kilogram
Grynasis svoris75.4 Kilogram
Tūris171.396 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255297949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm