Danfoss logo
Pic. AE

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-260C, Plokštelių skaičius: 314

111H1232

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 16, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR718
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
ĮrangaIškyšaLift
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-340-1.6-H
Model no.260C
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius314
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-260C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK4
Q1 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasK4
Q2 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasK4
Q3 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasK4
Q4 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
Tipo pavadinimasB3-260C
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris294.1 Kilogram
Grynasis svoris264.6 Kilogram
Tūris367.048 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255292173
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm