Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-095, Plokštelių skaičius: 32
111H1164
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111H1164
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | Null |
| H1 sujungimo tipas | Null |
| H2 sujungimo dydis | Null |
| H2 sujungimo tipas | Null |
| H3 sujungimo dydis | Null |
| H3 sujungimo tipas | Null |
| H4 sujungimo dydis | Null |
| H4 sujungimo tipas | Null |
| H5 sujungimo dydis | Null |
| H5 sujungimo tipas | Null |
| H6 sujungimo dydis | Null |
| H6 sujungimo tipas | Null |
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-095-32-3.0-MQ |
| Model No. | 095 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 304L |
| Plokštelės šablonas | M |
| Plokštelių skaičius | 32 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | BPHE B3-095 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8J |
| Q1 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8J |
| Q2 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H5/8A |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H5/8A |
| Q4 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| Tipo pavadinimas | B3-095 |
| Veikimas | Multifunctional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 22 Kilogram |
| Grynasis svoris | 18.8 Kilogram |
| Tūris | 43.092 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255286394 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |