Danfoss logo
Pic. B

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-014, Plokštelių skaičius: 60

111H0767

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Charakteristika
Vertė
Model No.014
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-014
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL3/4
Q1 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasL3/4
Q2 sujung. tipasG išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1/2
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-014
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris3.7 Kilogram
Grynasis svoris3.37 Kilogram
Tūris6.9 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm