Danfoss logo
Pic. AE

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-260C, Plokštelių skaičius: 380

111H0700

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 16, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR718
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaLift
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]16.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-380-1.6-H
Model No.260C
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasEACUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius380
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-260C
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK4
Q1 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasK4
Q2 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasK4
Q3 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasK4
Q4 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-260C
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris330 Kilogram
Grynasis svoris293.4 Kilogram
Tūris375.584 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255249023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm