Danfoss logo
Pic. L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-260B, Plokštelių skaičius: 10

111H0638

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 20, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR718
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaPėdaIškyšaLift
KategorijaI
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]20.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-10-2.0-H
Charakteristika
Vertė
Model no.260B
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-260B
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasK4
Q1 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasK4
Q2 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasK4
Q3 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasK4
Q4 sujung. tipas„Victaulic“ jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-260B
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris49.7 Kilogram
Grynasis svoris29.7 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255243823
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm