Danfoss logo
Pic. D

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-020, Plokštelių skaičius: 12

111H0173

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisL3/4
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisL3/4
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H3 sujungimo dydisH7/8
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH1/2
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-12-4.5-H
Model no.020
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCEEACKRAIAUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius12
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-020
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-020
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.3 Kilogram
Grynasis svoris1.93 Kilogram
Tūris5.245 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255108184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm