Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-260B, Plokštelių skaičius: 156
111B9181
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 20, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B9181
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R718 |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | PėdaIškyšaLift |
| Kategorija | III |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 20.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-156-2.0-H |
| Model no. | 260B |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 156 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | BPHE B3-260B |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | K4 |
| Q1 sujung. tipas | „Victaulic“ jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | K4 |
| Q2 sujung. tipas | „Victaulic“ jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | K4 |
| Q3 sujung. tipas | „Victaulic“ jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | K4 |
| Q4 sujung. tipas | „Victaulic“ jungtis |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | B3-260B |
| Veikimas | Multifunctional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 195 Kilogram |
| Grynasis svoris | 171 Kilogram |
| Tūris | 298.144 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255162834 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |