Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-136, Plokštelių skaičius: 130
111B8745
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
111B8745
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Iškyša |
| Kategorija | III |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-136-146-3.0-H |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Model no. | 136 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | ASCEEACKRAIAUA |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 130 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | BPHE B3-136 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | K64.1 |
| Q1 sujung. tipas | Clamp connection |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | K64.1 |
| Q2 sujung. tipas | Clamp connection |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | K64.1 |
| Q3 sujung. tipas | Clamp connection |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | K64.1 |
| Q4 sujung. tipas | Clamp connection |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | B3-136 |
| Veikimas | Multifunctional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 62.6 Kilogram |
| Grynasis svoris | 62 Kilogram |
| Tūris | 166.428 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255043843 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |