Danfoss logo
Pic. L

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-260B, Plokštelių skaičius: 190

111B8108

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 20, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR718
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaPėdaIškyšaLift
KategorijaIV
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]20.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-190-2.0-H
Model no.260B
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius190
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-260B
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH4
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH4
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH4
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH4
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
Tipo pavadinimasB3-260B
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris204.6 Kilogram
Grynasis svoris204.3 Kilogram
Tūris288.288 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255063384
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm