Danfoss logo
Pic. H

Brazed plate heat exchanger, BPHE B3-095, Number of plates: 20

111B8065

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Multifunctional, Brazing material: Copper brazing

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversal
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaStud
KategorijaII
Litavimo medžiagaCopper brazing
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-20-3.0-L
Model no.095
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasSingle pack
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasL
Plokštelių skaičius20
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Produkto pavadinimasBrazed plate heat exchanger
Produkto tipasBPHE B3-095
Produktų grupėHeat exchangers
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasL1"1/2R
Q1 sujung. tipasG External thread connection
Q2 sujung. dydžio diapazonasL1"1/2R
Q2 sujung. tipasG External thread connection
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8K
Q3 sujung. tipasSolder connection
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"5/8K
Q4 sujung. tipasSolder connection
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-095
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris14 Kilogram
Grynasis svoris13.84 Kilogram
Tūris47.975 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255011156
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm