Danfoss logo
Pic. K

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-210, Plokštelių skaičius: 112

111B6962

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisH3"1/8D
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisH3"1/8D
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
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
ĮrangaStud;Feet
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Model no.210
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius112
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-210
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasN1/2
Q1 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasN1/2
Q2 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8E
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasH2"5/8B
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris110.45 Kilogram
Grynasis svoris110.3 Kilogram
Tūris208.034 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm