Danfoss logo
Pic E

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-027, Plokštelių skaičius: 60

111B6390

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: BPHE B3

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-027-60-4.5-H
Model no.027
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius60
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-027
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas1-14UNF-2A
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8E
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1''1/8J
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-027
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris9.95 Kilogram
Grynasis svoris9.8 Kilogram
Tūris13.811 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424615611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm