Danfoss logo
Pic. F

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-030, Plokštelių skaičius: 72

111B5521

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 48, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisT28.15
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisT28.15
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H3 sujungimo dydisH3/8A
H3 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H4 sujungimo dydisH5/8A
H4 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaIškyša
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]48.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]696 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-72-4.8-H(I/18)
Model no.030
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius72
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-030
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonasNull
Q3 sujung. tipasNull
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.638 Kilogram
Grynasis svoris7.96 Kilogram
Tūris7.367 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424495046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm