Danfoss logo
Pic. B

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-014, Plokštelių skaičius: 10

111B3131

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaIškyša
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-10-3.0-M
Model no.014
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIARoHSUAUL
Charakteristika
Vertė
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasM
Plokštelių skaičius10
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-014
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH3/4"
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-014
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.02 Kilogram
Grynasis svoris0.87 Kilogram
Tūris3.982 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424683894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm