Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-052, Plokštelių skaičius: 60
021H8874
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
021H8874
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Null |
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
| Įranga | Null |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 435 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-60-3.0-H |
| Model no. | 052 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės medžiaga | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 60 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | BPHE B3-052 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8E |
| Q1 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8E |
| Q2 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8E |
| Q3 sujung. tipas | Litavimo jungtis |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1"1/8E |
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
| Tipo pavadinimas | B3-052 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Multifunctional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 15.75 Kilogram |
| Grynasis svoris | 15.6 Kilogram |
| Tūris | 19.437 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424253257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |