Danfoss logo
Pic. K

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-210, Plokštelių skaičius: 240

021H8225

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydis3 1/8 in
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H3 sujungimo dydisNull
H3 sujungimo tipasNull
H4 sujungimo dydisNull
H4 sujungimo tipasNull
H5 sujungimo dydisNull
H5 sujungimo tipasNull
H6 sujungimo dydisNull
H6 sujungimo tipasNull
In scope of WEEENo
ĮrangaFeet;Lift
KategorijaIV
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-210-240-3.0-HQ
Model no.210
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius240
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-210
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasNull
Q1 sujung. tipasNull
Q2 sujung. dydžio diapazonasNull
Q2 sujung. tipasNull
Q3 sujung. dydžio diapazonas1 5/8 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasNull
Q4 sujung. tipasNull
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonas3 1/8 in
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris205.15 Kilogram
Grynasis svoris205 Kilogram
Tūris338.496 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424257088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm