Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-113, Plokštelių skaičius: 74
021H2677
Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu
021H2677
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application | Universalus |
| Aušinimo medžiagos | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
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
| Funkcijos pastaba | Su skirstytuvu |
| H1 sujungimo dydis | L2H |
| H1 sujungimo tipas | R išorinė srieginė jungtis |
| H2 sujungimo dydis | L2H |
| H2 sujungimo tipas | R išorinė srieginė jungtis |
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
| Įranga | Null |
| Kategorija | II |
| Litavimo medžiaga | Litavimas variu |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 30.0 bar |
| Maks. darbinis slėgis [psi] | 435 psi |
| Material Description | HEX B3-113-74(37/18+18)-3.0-HDQ |
| Model no. | 113 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Plokštelės medžiaga | AISI 316L |
| Plokštelės šablonas | H |
| Plokštelių skaičius | 74 |
| Product line | 31 |
| Produkto pavadinimas | Šilumokaitis ir lituotų plokštelių |
| Produkto tipas | BPHE B3-113 |
| Produktų grupė | Šilumokaičiai |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -390 °F |
| Q1 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q1 sujung. tipas | Null |
| Q2 sujung. dydžio diapazonas | Null |
| Q2 sujung. tipas | Null |
| Q3 sujung. dydžio diapazonas | H1''1/8J |
| Q3 sujung. tipas | Null |
| Q4 sujung. dydžio diapazonas | H1''5/8K |
| Q4 sujung. tipas | Null |
| Q5 sujung. dydžio diapazonas | H1''1/8J |
| Q5 sujung. tipas | Null |
| Q6 sujung. dydžio diapazonas | H1''5/8K |
| Q6 sujung. tipas | Null |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Tipo pavadinimas | B3-113 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Multifunctional |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 35.21 Kilogram |
| Grynasis svoris | 35.06 Kilogram |
| Tūris | 53.46 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424504342 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |