Danfoss logo
Pic. F

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-030, Plokštelių skaičius: 48

021H1592

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisG1
H2 sujungimo tipasG išorinė srieginė jungtis
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
ĮrangaNull
KategorijaArt. 4, par. 3
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat ExchangerB3-030-48-3.0-HQ
Model no.030
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius48
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-030
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1/2
Q1 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1/2
Q2 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonas1/2 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas3/4 in
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-030
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.47 Kilogram
Grynasis svoris5.32 Kilogram
Tūris8.412 Cubic decimeter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424272722
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm