Danfoss logo
Pic. K

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-210, Plokštelių skaičius: 134

021B8246

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 45, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasLitavimo jungtis
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasLitavimo jungtis
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
ĮrangaStud;Feet;Lift
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]45.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]653 psi
Material DescriptionHEX B3-210-134(65/32+32)-4.5-HDQ附带铭牌
Model no.210
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius134
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-210
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasG1/2
Q1 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasG1/2
Q2 sujung. tipasG vidinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonas1 3/8 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas2 5/8 in
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasLitavimo jungtis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-210
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris149.4 Kilogram
Grynasis svoris127.87 Kilogram
Tūris216.48 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424277901
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm