Danfoss logo
Pic. J

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-136, Plokštelių skaičius: 70

021B7973

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaNull
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaNull
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-70-3.0-H
Model no.136
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASEACKRAIAPEDRoHSUA
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius70
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-136
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasR3
Q1 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasR3
Q2 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasR3
Q3 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasR3
Q4 sujung. tipasR išorinė srieginė jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-136
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris33.25 Kilogram
Grynasis svoris33.1 Kilogram
Tūris113.535 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424278281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm