Danfoss logo
Pic. H

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-095, Plokštelių skaičius: 80

021B5611

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisR1"1/2
H1 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
H2 sujungimo dydisR1"1/2
H2 sujungimo tipasR vidinė srieginė jungtis
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
ĮrangaNull
KategorijaIII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-HQ
Model no.095
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės medžiagaAISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius80
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-095
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonas1/2 in
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonas1/2 in
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonas5/8 in
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonas1"5/8 in
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-095
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL markYes
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris37.55 Kilogram
Grynasis svoris37.4 Kilogram
Tūris113.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424280437
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm