Danfoss logo
Pic. G

Šilumokaitis ir lituotų plokštelių, BPHE B3-052, Plokštelių skaičius: 100

021B5401

Maks. Darbinis slėgis [bar]: 30, Universalus, Litavimo medžiaga: Litavimas variu

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ApplicationUniversalus
Aušinimo medžiagosR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
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
Funkcijos pastabaSu skirstytuvu
H1 sujungimo dydisNull
H1 sujungimo tipasNull
H2 sujungimo dydisNull
H2 sujungimo tipasNull
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
ĮrangaPėdaIškyša
KategorijaII
Litavimo medžiagaLitavimas variu
Maks. Darbinis slėgis [bar]30.0 bar
Maks. darbinis slėgis [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-052-100-3.0-HQ
Model no.052
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasASCECRNEACKRAIAUAUL
Plate material no.AISI 316L
Plokštelės šablonasH
Plokštelių skaičius100
Product line31
Produkto pavadinimasŠilumokaitis ir lituotų plokštelių
Produkto tipasBPHE B3-052
Produktų grupėŠilumokaičiai
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [maks.]200 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°C] [min.]-196 °C
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [maks.]320 °F
Projektinės temperatūros diapazonas [°F] [min.]-390 °F
Q1 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q1 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q2 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q2 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q3 sujung. dydžio diapazonasH7/8
Q3 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q4 sujung. dydžio diapazonasH1"3/8
Q4 sujung. tipasLitavimo jungtis
Q5 sujung. dydžio diapazonasNull
Q5 sujung. tipasNull
Q6 sujung. dydžio diapazonasNull
Q6 sujung. tipasNull
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Tipo pavadinimasB3-052
VeikimasMultifunctional

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris25.66 Kilogram
Grynasis svoris24.8 Kilogram
Tūris27.972 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255158899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm