Sietai, FIA 150
148B6671
Jungčių medžiaga: Plienas, Įėjimo jungties tipas: Sandūrinis virinimas, Maks. Darbinis slėgis [bar]: 65
148B6671
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Cv vertė [gal/min] 100, klostuota | 1969.40 gal/min |
| Cv vertė [gal/min] 100, paprasta | 1594.28 gal/min |
| Cv vertė [gal/min] 38, paprasta | 1725.48 gal/min |
| Cv vertė [gal/min] 72, paprasta | 1643.15 gal/min |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dalių programos pavadinimas | FIA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 6 in |
| Įėjimo jungties dydis [mm] | 150.00 mm |
| Įėjimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Įranga | Dangtis |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 6 in |
| Išleidimo jungties dydis [mm] | 150.0 mm |
| Išleidimo jungties tipas | Sandūrinis virinimas |
| Jungčių medžiaga | Plienas |
| Jungties standartas | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Kategorija | III |
| Kategorija | SVL Flexline |
| Kryptis | Kampinis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Kv reikšmė [m3/h] µ150, paprasta | 362.1 m³/h |
| Kv reikšmė [m3/h] µ250, paprasta | 373.2 m³/h |
| Kv reikšmė [m3/h] µ500, paprasta | 391.9 m³/h |
| Kv value [m3/h] µ150 pleated | 447.3 m³/h |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 65.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 943 psig |
| Material Description | FIA 150 A ANG FILTER HOUSING PS65 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkto aprašymas | Filtro korpusas |
| Produkto pavadinimas | Filtro korpusas |
| Produkto priedai | SVL „Flexline“ priedai |
| Produkto tipas | FIA 150 |
| Produktų grupė | Sietai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Skysčių grupė | 1 |
| Spalvoti dažai | Geltonas |
| Srauto krypties indikatorius | Įspausta 1 krypties rodyklė |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -60 °C |
| Temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 302 °F |
| Temperatūros diapazonas [°F] [min.] | -76 °F |
| Tinkamas naudoti | SVL „Flexline“ atsarginė dalys |
| Vožtuvo versija | Standartinė versija |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 39.4 Kilogram |
| Grynasis svoris | 29.5 Kilogram |
| Tūris | 114.903 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428507714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |