Danfoss logo
EETa 2W 080N0014

Elektroninis termostato valdymas, EETa 2W

080N0014

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 240, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 150

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atšildymo jutiklio tipas080N0304 - 0306
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate150 vnt.
DangaDENGTA PCB
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Gnybtų skaičius [vnt.]6 vnt.
Kondesatoriaus jutiklio tipas080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEETa 2W - EET Advanced, 2 relays
Pag. kontaktai, NO [vnt.]0 vnt.
Pagrindinės relės vardinė reikšmė16(16) A
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis termostato valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEETa 2W
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šakutinio gnybto dydis [mm]6,3 x 0,8 mm iškyša
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEETc and EETa
SCIP dokumentacijos Nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Temp. jutiklio tipas080N0300 - 0303
Temp. nustatymasKnob
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
VeikimasRefrigeration Controller
VelenasSU STANDYMU

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.097 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris0.394 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428567626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm