Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektroninis termostato valdymas, EETc 12

080N0010

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 230, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 150

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Atšildymo jutiklio tipas080N0304 - 0306
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate150 vnt.
DangaDENGTA PCB
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Gnybtų skaičius [vnt.]4 vnt.
Kondesatoriaus jutiklio tipas080N0307 - 0308
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact,1 relay,230 V, 50/60 Hz 150
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pag. kontaktai, NO [vnt.]0 vnt.
Pagrindinės relės vardinė reikšmė16(16) A
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis termostato valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEETc 12
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šakutinio gnybto dydis [mm]6,3 x 0,8 mm iškyša
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasEETc and EETa
SCIP dokumentacijos Nr.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
Temp. jutiklio tipas080N0300 - 0303
Temp. nustatymasKnob
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
VeikimasRefrigeration Controller
VelenasSU STANDYMU

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.083 Kilogram
Grynasis svoris0.007 Kilogram
Tūris0.341 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428549776
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm