Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 113D
080G3431
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 240, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 54
080G3431
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 4 vnt. |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 54 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | ERC 113D |
| Naudojimo sritis | Stiklinės durys prekybai |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Elektroninis šaldymo. valdymas |
| Produkto tipas | ERC 113D |
| Produktų grupė | Temperatūros reguliatoriai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ERC113x |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 1 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 4 vnt. |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 100 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Valdiklio tipas | Komercinis šaldymas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.14 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.138 Kilogram |
| Tūris | 0.625 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162689127 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |