Danfoss logo
ERC 113, standalone controller, top view

Elektroninis šaldymo. valdymas, ERC 113C

080G3254

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 1, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 100 - 240, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 54

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]4 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate54 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 113C GDM w/ Remote Spindle
Naudojimo sritisStiklinės durys prekybai
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Padaliniai25
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Charakteristika
Vertė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasElektroninis šaldymo. valdymas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasERC 113C
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasERC113x
SCIP dokumentacijos Nr.7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]4 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.133 Kilogram
Grynasis svoris0.13 Kilogram
Tūris0.625 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428897952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm