Danfoss logo
RDI 107A - Front

ekrano, RDI 107A

080G3246

RDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate54 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(c)-I7(a)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRDI 107A BLUE LED, CFF, BUZ
Naudojimo sritisKomerc. šaldytuvai / šaldikliai
Padaliniai25
Pakavimo formatasPramoninis paketas
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasekrano
Produkto tipasRDI 107A
Produktų grupėTemperatūros reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasRDI 107A
SCIP dokumentacijos Nr.b3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]1 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]1 vnt.
Tiekiama įtampa [V] DC12 V
UL markYes
Valdiklio tipasKomercinis šaldymas

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.086 Kilogram
Grynasis svoris0.079 Kilogram
Tūris0.383 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428470681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm