Priežiūros sprendimai
080G0342
Tipo pavadinimas: ACCGTW
080G0342
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | 080G0343 RS485 ext. board |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | X-Gate |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimo sritis | Oro kondicionavimasŠaldymas |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | X-Gate |
| Produkto tipas | X-Gate |
| Produktų grupė | Priežiūros sprendimai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Ryšio tipas | BACnet IPBACnet MS/TPCANBUSModbus RTUModbus TCP/IP |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | X-Gate |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| Tipo pavadinimas | ACCGTW |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.225 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.14 Kilogram |
| Tūris | 0.996 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |