Sistemos valdiklis, AK-SM 820A
080Z4045
Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A
Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z4022
080Z4045
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | w. Display & touchscreen |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekranas priekyje | Taip |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Material Description | DEL AK-SM 820A Conv. No WiFi |
| Naudojimo sritis | Parduotuvė |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDC-TICKCE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto kalba | KinųČekųDanųOlandųAnglųPrancūzųVokiečiųVengrųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish |
| Produkto pavadinimas | Sistemos valdiklis |
| Produkto tipas | AK-SM 820A |
| Produktų grupė | Priežiūros sprendimai |
| Ryšio tipas | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 2 vnt. |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 100 V |
| UL mark | Yes |
| Valdiklio tipas | Sistemos valdiklis |
| Veikimas | Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.397 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.725 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499016 |