Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistemos valdiklis, AK-SM 850A

080Z4042

Naudojimo sritis: Šaldymo licencija, Ryšio tipas: ETHER

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z4022

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijossu ekranu ir klaviatūra
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionAK-SM 850A Ref. No WiFi
Naudojimo sritisŠaldymo licencija
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasC UL US LISTED
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinų
Produkto pavadinimasSistemos valdiklis
Produkto tipasAK-SM 850A
Produktų grupėPriežiūros sprendimai
Ryšio tipasETHER
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
UL markYes
Valdiklio tipasData Collection, Monitor.unit
VeikimasDuomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.397 Kilogram
Grynasis svoris1.725 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris11.246 Liter
EAN/UPC5715162499030