Danfoss logo
AK-SM800A_Green-light-Left-View-with-shadow

Sistemos valdiklis, AK-SM 820A

080Z4025

Veikimas: Duomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys, Naudojimo sritis: Parduotuvė, Korpuso IP vardinė reikšmė: IP20, Valdiklio tipas: Sistemos valdiklis
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AK-SM 820A / AK-SM 850A / AK-SM 880A

Rekomenduojamas pakeitimas: 080Z4022

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau Informacijosw. Display & touchscreen
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekranas priekyjeTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionDEL AK-SM820A,Controller,SM Conv.noWi-Fi
Naudojimo sritisParduotuvė
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC UL US LISTEDC-TICKCE
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųPrancūzųVokiečiųVengrųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasSistemos valdiklis
Produkto tipasAK-SM 820A
Produktų grupėPriežiūros sprendimai
Ryšio tipasCANBUSETHERLON RS485MODBUSRS485
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]2 vnt.
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
UL markYes
Valdiklio tipasSistemos valdiklis
VeikimasDuomenų rinkimas, stebėjimo įrenginys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris2.4 Kilogram
Grynasis svoris1.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris11.246 Liter
EAN/UPC5715162507926