Stebėjimo modulis, AK-LM 340A
080Z0177
Valdiklio tipas: Kelių paskirčių valdiklis, Naudojimo sritis: Stebėjimas, Ryšio tipas: IO plėtinys; LON RS485
080Z0177
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 11 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas – pasirenkamas | EKA 163BEKA 164B |
| Ekranas priekyje | Ne |
| Energijos suvartojimas [VA] | 8.0 VA |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-LM 340A Controller, Multipurpose |
| Naudojimo sritis | Stebėjimas |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto kalba | KinųČekųDanųOlandųAnglųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish |
| Produkto pavadinimas | Stebėjimo modulis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto savybės | Atskiri PI reglamentaiAtskiros valdymo funkcijos |
| Produkto tipas | AK-LM 340A |
| Produktų grupė | Priežiūros sprendimai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Ryšio tipas | IO plėtinysLON RS485USB-B to PC |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 8 vnt. |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Valdiklio tipas | Kelių paskirčių valdiklis |
| Veikimas | Stebėjimas su PI reguliatoriumi |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.947 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.645 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428559225 |