Danfoss logo
AK-LM 350, AK-LM 340

Stebėjimo modulis, AK-LM 350

080Z0176

Valdiklio tipas: Stebėjimo modulis, Naudojimo sritis: Stebėjimas su.AK-PC 772,781,783, Ryšio tipas: RS232; LON RS485
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: AK-LM

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]11 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas – pasirenkamasEKA 163BEKA 164B
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]8.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionDEL AK-LM 350, Controller Monitor w. COP
Naudojimo sritisStebėjimas su.AK-PC 772,781,783
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto kalbaKinųČekųDanųOlandųAnglųSuomiųPrancūzųVokiečiųItalųLenkųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasStebėjimo modulis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsNašumo koeficiento apskaičiavimasAtskiros valdymo funkcijos
Produkto tipasAK-LM 350
Produktų grupėPriežiūros sprendimai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasLON RS485RS232
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Tiekiama įtampa [V] DC24 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasStebėjimo modulis
VeikimasNašumo koeficiento stebėjimo modulis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.994 Kilogram
Grynasis svoris0.645 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris5.964 Liter
EAN/UPC5702428848381