Programavimo raktas, MMIMYK
080G0073
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
080G0073
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Atminties kortelė, duomenų registratorius |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | OLED |
| Energijos suvartojimas [W] | 2.5 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 080G0154 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinio kodas | 080G0176 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Taip |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Material Description | MMIMYK Elect.Control Data Logger S |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo metodas | DIN bėgelisKilnojamas |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEGOST R |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Programavimo raktas |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MMIMYK |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | CANBUSMODBUSRS485TTL |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Skambutis | Taip |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MMIMYK4501260 |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.246 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.181 Kilogram |
| Tūris | 1.109 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428170680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |