Danfoss logo
MMILDS - Remote display

Valdymo skydas, MMILDS

080G0233

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 12, Ryšio tipas: CANBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]2 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]0 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate25 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLED
Energijos suvartojimas [W]1.5 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas080G0232
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinys pridedamasNe
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Korpuso kategorija pagal NEMA (~)3R
Material DescriptionMMILDS Elect.Control Panel I/25
Montavimo metodasSkydelio montavimas
Padaliniai25
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEGOST R
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasValdymo skydas
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMMILDS
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Realiojo laiko laikrodisNe
Ryšio tipasCANBUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
SCIP dokumentacijos Nr.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]0 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]0 vnt.
SkambutisNe
Tiekiama įtampa [V] DC12.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė12 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMMILDS
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.052 Kilogram
Grynasis svoris0.04 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.276 Liter
EAN/UPC5702423288632