Valdymo skydas, MMIGRS2
080G0294
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
080G0294
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 193 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos suvartojimas [W] | 1.5 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 38 |
| Identiškas produktas | 080G0297 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinys pridedamas | Taip |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Material Description | MMIGRS2 Elect.Control Panel S |
| Montavimo metodas | Skydelio montavimas |
| Padaliniai | 25 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CECMIMGOST RUL |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Valdymo skydas |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MMIGRS2 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| Ryšio tipas | CANBUS |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MMIGRS2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| Skambutis | Taip |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 12.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MMIGRS2 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
| Voltage type (EF000187) | DC |
| Width (EF000008) | 150 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.252 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.185 Kilogram |
| Tūris | 1.1 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |