MMITXS
080G0302
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RS485; ETHER; MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
080G0302
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos suvartojimas [W] | 3.7 W |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP54 |
| Material Description | MMITXS Elect.Control 4,3" LCD Panel XS |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo metodas | Skydelio montavimas |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Touch screen |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MMITXS |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | ETHERMODBUSRS485 |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 526 Gram |
| Grynasis svoris | 500 Gram |
| Tūris | 1.076 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428477635 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |