Danfoss logo
080G0301

MMITSS

080G0301

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: RS485; ETHER; MODBUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas [W]3.7 W
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinys pridedamasNe
Korpuso IP vardinė reikšmėIP54
Material DescriptionMMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S
Charakteristika
Vertė
Montavimo metodasSkydelio montavimas
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasTouch screen
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMMITSS
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasETHERMODBUSRS485
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.264 Kilogram
Grynasis svoris1.263 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris5.469 Liter
EAN/UPC5702428477628