Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. valdiklis, 20 relės, MCX20B2

080G0329

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24 - 230, Ryšio tipas: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]16 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasNO
Energijos suvartojimas [W]15.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0182
Jungties rinkinys pridedamasNe
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX20B2 Elec. Control, 2RS485, I
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEEACUAUL Recognized
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 20 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX20B2
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipas2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX20B2
SCIP dokumentacijos Nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]22 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]20 vnt.
SkambutisNe
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]230.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]40.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX20B2
UL markYes
VeikimasProgrammable controllers

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.764 Kilogram
Grynasis svoris0.63 Kilogram
Tūris4.501 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162508527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm