Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

Program. valdiklis, 15 relės, MCX15B2

080G0327

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24 - 230, Ryšio tipas: 1RS485; USB; CANBUS; ETHER, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]10 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasNO
Energijos suvartojimas [W]15.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0181
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX15B2 Elec. Control, RS485, S
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACUAUL Recognized
Charakteristika
Vertė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 15 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX15B2
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipas1RS485CANBUSETHERUSB
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX20B2
SCIP dokumentacijos Nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]22 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisNe
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]230.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]40.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX15B2
UL markYes
VeikimasProgrammable controllers

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.981 Kilogram
Grynasis svoris0.6 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris5.086 Liter
EAN/UPC5715162508503